MAX5763
32路、16位、电压输出DAC,串行接口
产品详情
- 每路DAC通道具有数字失调和增益校准
- 保证16位单调性
- 32个独立DAC,采用10mm x 10mm、68引脚、TQFN或12mm x 12mm、64引脚TQFP封装。
- 输出电压范围
- 0至+5V (MAX5762)
- 0至+10V (MAX5763)
- -2.5V至+7.5V (MAX5764)
- -5V至+5V (MAX5765)
- 缓冲电压输出,可驱动10kΩ电阻和100pF电容并联负载
- 上电时无脉冲尖峰
- SPI/QSPI/MICROWIRE和DSP兼容的33MHz串行接口
MAX5762–MAX5765 32通道、16位、电压输出、数/模转换器(DAC)适用于需要大量可编程电压的应用。为消除增益和失调误差,可对MAX5762–MAX5765进行编程,以在DAC输出更新之前校准16位输入字。
MAX5762–MAX5765通过SPI™/QSPI™/MICROWIRE™接口或DSP兼容串行接口控制。每路DAC通道有独立的输入、增益和偏移寄存器。这三个寄存器将数据传递至两个乘法累加单元(MAC)之一,实现针对增益和失调误差的电压输出校准。每路DAC具有双缓冲输入结构,降低数字输入到输出的馈入噪声,并允许同步或异步更新输出。各DAC输出可通过软件或硬件分别更新或同时更新。MAX5762–MAX5765还提供一路数字输出(DOUT),用于数据回读或以菊链方式连接多个器件。
所有DAC提供缓冲输出,可驱动10kΩ电阻和100pF电容并联的负载。MAX5762具有0至+5V的输出范围;MAX5763具有0至+10V输出范围;MAX5764具有-2.5V至+7.5V输出范围;MAX5765具有-5V至+5V的输出范围。
MAX5762–MAX5765采用68引脚、10mm x 10mm、TQFN封装和64引脚、12mm x 12mm、TQFP封装。MAX5762–MAX5765工作在0°C至+85°C温度范围。类似的不具有失调和增益校准的16位、32通道DAC,请参考MAX5732–MAX5735数据资料。
应用
- 任意函数发生器
- 自动测试系统
- 航空电子设备
- 数字增益/失调调节
- 工业过程控制
- 元件数最少的模拟系统
- 光路由器控制
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5763的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论