MAX5529
量产64抽头、一次性编程、线性变化数字电位器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 一次性熔丝编程后保存滑动端位置
- 64抽头位置
- 通过简单的2线增/减接口设置滑动端位置
- 35ppm/°C端到端温度系数
- 5ppm/°C比例温度系数
- 1.5µA (最大值)超低静态电源电流
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 10kΩ,50kΩ和100kΩ三种端到端电阻
- 微型、3mm x 3mm、8引脚TDFN和5mm x 3mm、8引脚µMAX封装
- 可提供评估板
MAX5527/MAX5528/MAX5529线性变化数字电位器具有与机械电位器相同的功能,使用2线增/减数字接口代替机械方式。这些数字电位器具有可选的一次性可编程特性,用于设定上电复位时滑动端的位置。滑动端的位置设定以后,可禁用2线接口以防止意外调整电位器。
MAX5527/MAX5528/MAX5529分别提供100kΩ,50kΩ和10kΩ的端到端电阻。器件具有低至35ppm/°C的端到端温度系数和5ppm/°C的比例温度系数。该系列电位器均提供64个滑动端位置,采用+2.7V至+5.5V单电源供电。对于电池供电的应用,0.25µA (典型值)超低待机电流可实现省电特性。
MAX5527/MAX5528/MAX5529采用3mm x 3mm、8引脚TDFN和5mm x 3mm、8引脚µMAX®封装。每款器件均可保证工作在-40°C至+105°C温度范围。
应用
- 替代机械电位器
- 采用一次性工厂校准的产品
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5529GUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX5529GUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5529的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论