MAX5528

最后购买期限

64抽头、一次性编程、线性变化数字电位器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 一次性熔丝编程后保存滑动端位置
  • 64抽头位置
  • 通过简单的2线增/减接口设置滑动端位置
  • 35ppm/°C端到端温度系数
  • 5ppm/°C比例温度系数
  • 1.5µA (最大值)超低静态电源电流
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 10kΩ,50kΩ和100kΩ三种端到端电阻
  • 微型、3mm x 3mm、8引脚TDFN和5mm x 3mm、8引脚µMAX封装
  • 可提供评估板
MAX5528
64抽头、一次性编程、线性变化数字电位器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX5527EVKIT

MAX5527评估板

特性和优点

  • 板载µMAX插座
  • Windows 98/2000/XP兼容的评估软件
  • 软件编程滑动端位置
  • 完全安装与测

产品详情

MAX5527评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面贴装电路板,用于评估数字电位器MAX5527。附带软件用于产生一次性可编程(OTP)操作所需的信号,能够方便地控制滑动端位置。板载µMAX®插座便于器件更换。该评估板连接至IBM兼容PC的标准并口(打印机接口)。

Windows® 98/2000/XP兼容软件提供友好的用户界面,用于演示MAX5527的各项功能。该软件采用菜单驱动的方式,提供图形化的用户界面。

该评估板还可用来评估MAX5528MAX5529数字电位器。

应用

  • 替代机械电位器
  • 采用一次性工厂校准的产品

MAX5527EVKIT
MAX5527评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5528的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论