MAX5461

量产

32抽头FleaPoT™、2线数字电位器

业内尺寸最小的数字电位器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 微型SC70和SOT23封装
  • 0.3µA超低电源电流
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 电阻抽头之间的无毛刺切换
  • 上电复位至中间电平
  • 2线升/降串行接口
  • 10kΩ、50kΩ和100kΩ电阻值
MAX5461
32抽头FleaPoT™、2线数字电位器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电位器(DigiPOT) 5
MAX5160 量产 低功耗数字电位器
MAX5161 最后购买期限 低功耗数字电位器
MAX5400 量产 256抽头SOT-PoT、低漂移数字电位器,SOT23封装
MAX5401 量产 256抽头SOT-PoT、低漂移数字电位器,SOT23封装
MAX5402 量产 256抽头、µPoT™、低漂移数字电位器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5461的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览