MAX5333

12位DAC,带有32通道采样/保持输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成12位DAC和32通道SHA,带SRAM和顺序控制器
  • 32通道电压输出
  • 0.03% FSR (典型值)的输出线性度
  • 3.2mV输出分辨率
  • 灵活输出电压范围
  • 远端地线探测
  • 快速顺序加载:每寄存器1.3µs
  • 突发和立即模式寻址
  • 无需外部元件设置增益和偏置
  • 集成输出钳位二极管
  • 三种输出阻抗选项
    MAX5331 (50Ω), MAX5332 (500Ω)和
    MAX5333 (1kΩ)
  • MAX5333
    12位DAC,带有32通道采样/保持输出
    MAX5331、MAX5332、MAX5333:功能框图
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5333的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览