MAX5195EGM

14位、260Msps、宽动态范围DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 260Msps输出刷新速率
  • 出色的SFDR性能
    • 至奈奎斯特频率(-12dBFS)
    • fOUT = 19.4MHz时SFDR为77dBc
    • fOUT = 51.6MHz时SFDR为76dBc
  • 业界领先的四音调IMD性能(-15dBFS)
    • fOUT = 18MHz时IMD为86dBc
    • fOUT = 31MHz时IMD为84dBc
  • 低噪声特性:fOUT = 19.4MHz时SNR = 160dB/Hz
  • 片上1.2V带隙基准
  • 20mA满量程电流
  • 5V单电源供电
  • 差分LVPECL兼容数字输入
  • 48引脚QFN-EP封装
MAX5195EGM
14位、260Msps、宽动态范围DAC
MAX5195、MAX5195EGM:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5195EGM的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览