MAX5189

量产

双路、8位、40MHz、电流/电压、同时输出DAC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2.7V至3.3V单电源供电
  • 无杂散动态范围较宽:fOUT = 2.2MHz时为70dB
  • 为每个DAC提供全差分输出
  • fOUT = 2.2MHz时存在±0.5% FSR增益失配
  • fOUT = 2.2MHz时存在±0.15°相位失配
  • 低电流待机或完全关断模式
  • 1.2V内部低噪声带隙基准电压源
  • 小型28引脚QSOP封装
MAX5189
双路、8位、40MHz、电流/电压、同时输出DAC
MAX5186、MAX5189:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速数模转换器 2
MAX5180 量产 双路、10位、40MHz、电流/电压输出、同时刷新DAC
MAX5183 量产 双路、10位、40MHz、电流/电压输出、同时刷新DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5183EVKIT

MAX5180、MAX5182、MAX5183、MAX5185、MAX5186、MAX5188、MAX5189和MAX5191评估板

特性和优点

  • 快速评估和性能测试
  • 用于时钟和数据输入的SMA同轴连接器
  • 性能优化的四层PC板,具有独立的模拟和数字电源与接地连接
  • 板载差分到单端转换电路
  • 装配完成且经过测试,已安装MAX5183BEEI

产品详情

MAX5183评估套件(EV套件)旨在简化8位和10位、双通道、40MHz、同步更新或交替相位更新MAX5180/MAX5183、MAX5182/MAX5185、MAX5186/MAX5189和MAX5188/MAX5191数模转换器(DAC)的评估。该板包含评估这些高速转换器的动态性能所需的所有电路,包括将DAC差分输出转换为单端输出的电路。由于该设计结合了高速模拟和数字电路,因此电路板布局需要特殊的预防措施和设计特性。

用于电源的连接器焊盘(AVDD、DVDD、VCC和VEE)、DAC输出(VOUT1、VOUT1A、VOUT2和VOUT2A)以及用于数字和控制输入的SMA连接器(D0-D9、低电平有效CS、CLK)简化了与评估套件的连接。四层板布局经过优化以获得出色动态性能。

该评估套件上已安装MAX5183双通道、10位、40MHz、同步更新DAC。只需对元件进行少量改动,该套件即可评估MAX5180、MAX5182、MAX5185、MAX5186、MAX5188、MAX5189或MAX5191。

 

应用

  • 任意波形发生器(AWG)
  • 数字信号处理(DSP)
  • 成像
  • I、Q信号重建
  • 发送信号

MAX5183EVKIT
MAX5180、MAX5182、MAX5183、MAX5185、MAX5186、MAX5188、MAX5189和MAX5191评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5189的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览