MAX5086A
45V、250mA、低静态电流线性稳压器,带有可调节复位延时
250mA、45V输入、低静态电流线性稳压器,采用大功率TQFN封装
Viewing:
产品详情
- 宽输入电压范围(6.5V至45V)
- 具有高效散热能力的封装有助于耗散功率:在TA = +70°C下可耗散功率2.6W (16引脚TQFN)
- 保证250mA的输出电流
- 70µA静态电源电流
- 预置3.3V、5.0V或可2.5V至11V可调输出
- 远端负载检测
- 内置微处理器复位电路,可编程超时周期
- 过热和短路保护
- 工作温度范围为-40°C至+125°C
MAX5086高压、线性稳压器支持6.5V至45V的输入电压范围,可提供250mA的输出电流。该器件在空载状态下仅消耗70µA的静态电流,而在关断模式下静态电流为13µA。器件具有SET输入,当SET接地时,选择3.3V (MAX5086A)或5.0V (MAX5086B)预置输出电压;也可以将SET通过电阻分压网络连接至稳压输出端,在2.5V至11V之间调节输出电压。MAX5086还提供漏极开路、低电平有效的微处理器复位输出,当稳压输出降至预设门限以下时发出复位信号。外部电容器可用于设置复位超时周期。其它特性包括:使能输入、热关断和短路保护。
MAX5086工作在汽车级-40°C至+125°C温度范围,采用16引脚、具有高效散热能力的TQFN封装。
应用
- 家庭安防设施
- 工业
- 网络
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5086A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论