MAX5048C

量产

7A吸电流/3A灌出电流、8ns、SOT23、MOSFET驱动器

小尺寸、大电流MOSFET驱动器,理想用于高频开关电源

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 独立的灌出/吸收输出,便于控制上升和下降时间
  • +4V至+14V单电源
  • 7A/3A峰值吸收/灌出驱动电流
  • 0.3Ω开漏n沟吸收输出
  • 0.84Ω开漏p沟灌出输出
  • 传输延迟低至8ns
  • 匹配的同相和反相传输延迟
  • 带有滞回的TTL逻辑电平输入,提高噪声抑制
  • 输入额定电压为+14V,与V+电压无关
  • 低输入电容:10pF (典型)
  • 1nF负载下,具有5ns典型上升时间和4ns典型下降时间
  • 热关断保护
  • 6引脚SOT23封装
  • -40°C至+125°C温度范围
  • 引脚兼容于MAX5048B
MAX5048C
7A吸电流/3A灌出电流、8ns、SOT23、MOSFET驱动器
MAX5048C: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5048CEVKIT

MAX5048C评估板

特性和优点

  • 4V-14V单电源供电
  • 3A/7A峰值源出/灌入驱动电流
  • TTL逻辑电平:反相和同相输入
  • 独立的源出和灌入输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5048C评估板(EV kit)用于评估MAX5048C高速、低边MOSFET驱动器,可源出高达3A的峰值电流,灌入高达7A的峰值电流。评估板工作在4V至14V输入电源。评估板用器件驱动一个4700pF电容,该电容仿真一个外部nMOSFET栅极电容。评估板用于演示MAX5048CAUT+ (6引脚SOT23)的性能。建议遵循评估板布局,确保驱动器可靠工作并提高设计的一次性成功率。

应用

  • DC-DC转换器
  • 电机控制
  • 功率MOSFET开关
  • 电源模块
  • 开关模式电源

MAX5048CEVKIT
MAX5048C评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5048c的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览