MAX5048A
量产7.6A、12ns、SOT23/TDFN封装、MOSFET驱动器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 独立的灌出和吸收输出,便于控制上升和下降时间
- +4V至+12.6V单电源
- 7.6A/1.3A峰值吸收/灌出驱动电流
- 0.23Ω开漏n沟吸收输出
- 2Ω开漏p沟灌出输出
- 12ns (典型)传输延迟
- 匹配的同相和反相传输延迟
- VCC/2 CMOS (MAX5048A)/TTL (MAX5048B)逻辑输入
- 1.6V输入滞回
- 最高+14V逻辑输入(与V+电压无关)
- 低输入电容:2.5pF (典型)
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 6引脚SOT23和TDFN封装
MAX5048A/MAX5048B为高速MOSFET驱动器,可以提供7.6A/1.3A的吸收/灌出峰值电流。这些器件接受逻辑输入信号,可驱动一个大型外部MOSFET。MAX5048A/MAX5048B具有反相和同相输入,给用户更大的灵活性来控制MOSFET。它们提供两路独立的互补模式,以便设计者灵活地控制导通和关断速度。
MAX5048A/MAX5048B的内部逻辑能够防止输出状态变化期间的直通状态。逻辑输入能够承受高达+14V的瞬态电压,而与V+电压无关。同相和反相输入间的传输延迟时间已被匹配并减至最小。MAX5048A/MAX5048B具有非常短的开关时间和传输延迟(典型12ns),非常适合于高频电路。
MAX5048A/MAX5048B工作在+4V至+12.6V单电源,典型消耗0.95mA电源电流。MAX5048A具有CMOS输入逻辑电平,MAX5048B具有标准TTL输入逻辑电平。这两个器件均采用6引脚SOT23和TDFN封装。
应用
- DC-DC转换器
- 电机控制
- 功率MOSFET开关
- 电源模块
- 开关模式电源
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5048AATT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5048AATT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5048AAUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5048AAUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5048BATT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5048BATT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX5048BAUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5048BAUT+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX5048AATT+ | 量产 | |
MAX5048AATT+T | 量产 | |
MAX5048BATT+ | 量产 | |
MAX5048BATT+T | 量产 | |
1月 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
MAX5048AATT+ | 量产 | |
MAX5048AATT+T | 量产 | |
MAX5048AAUT+ | 量产 | |
MAX5048AAUT+T | 量产 | |
MAX5048BATT+ | 量产 | |
MAX5048BATT+T | 量产 | |
MAX5048BAUT+ | 量产 | |
MAX5048BAUT+T | 量产 | |
4月 17, 2014 - 1397 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX5048AAUT+ | 量产 | |
MAX5048AAUT+T | 量产 | |
MAX5048BAUT+ | 量产 | |
MAX5048BAUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5048a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论