MAX5027

500kHz、36V输出、SOT23封装、PWM升压型DC-DC转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入电压范围:
    • 3V至11V (MAX5026/MAX5028)
    • 4.5V至11V (MAX5025/MAX5027)
  • 宽输出电压范围:VCC至36V
  • 输出功率:120mW(最大)
  • 利用外部反馈电阻用户可调输出电压(MAX5025/MAX5026)
  • 固定30V输出电压(MAX5027/MAX5028)
  • 内置1.3Ω (典型)、40V开关
  • 恒定的PWM频率便于低噪声应用中的滤波
  • 500kHz (典型)开关频率
  • 1µA (最大)关断电流
  • 小尺寸6引脚SOT23封装
MAX5027
500kHz、36V输出、SOT23封装、PWM升压型DC-DC转换器
MAX5025、MAX5026、MAX5027、MAX5028:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX5026EVKIT

MAX5025、MAX5026、MAX5027、MAX5028评估板

特性和优点

  • +3V至+11V输入电压范围(MAX5026/MAX5028)
  • +4.5V至+11V输入电压范围(MAX5025/MAX5027)
  • 输出电压:
    • 可调输出,最高至+36V (MAX5025/MAX5026)
    • +30V固定输出电压(MAX5027/MAX5028)
  • 低开关噪声
  • 500kHz开关频率
  • 2mA负载时,高频输出开关纹波低于1mVP-P
  • +5V输入时,可提供6mA输出
  • 6引脚SOT23封装
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX5026评估板(EV kit)可从+3V至+11V输入产生+30V输出电压。评估板可提供6mA的输出电流,因输入电压而异。MAX5026是恒定频率、脉宽调制(PWM)、电流模式升压转换器,内置功率开关,工作于500kHz。该评估板展示了该器件的低噪声特性。

MAX5026评估板是一块完全组装且经过测试的表面安装型电路板。经过调整,这块评估板同样可以用于评估MAX5025/MAX5027/MAX5028。通过改变反馈电阻,该评估板也可用来输出其他电压。

应用

  • 雪崩光电二极管偏置
  • LCD电源
  • 低噪声变容二极管偏置
  • PCI线缆调制解调器
  • 机顶盒调谐器电源
  • TV调谐器电源
  • 线缆语音

MAX5026EVKIT
MAX5025、MAX5026、MAX5027、MAX5028评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5027的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览