MAX5008
不推荐用于新设计5V稳压型USB电荷泵,可编程限流
Viewing:
产品详情
- 5V稳压输出,电流最高125mA
- 无限期短路保护
- 可调输出电流门限
- 无需电感
- 0.1µA关断电流
- 热关断
- 故障输出提示过流或输出电压失调
- 2.95V至5.5V输入电压范围
- 10引脚µMAX封装
MAX5008电荷泵稳压器接受2.95V至5.5V输入电压,产生5V稳压输出和最高125mA的电流。该器件具有电阻可编程的过流限制。MAX5008正常工作仅需极少的外部元件。1MHz高开关频率允许使用小尺寸表贴陶瓷电容。
当输出电流超过由外部电阻设定的门限时,故障保护电路会对其进行限制。输出电流范围在1mA至150mA,以适应不同电路的要求。/FAULT输出引脚指示设备输出电流是否超过门限值或输出电压是否失调。
低功率关断模式下电源电流降低至1µA以下,同时将输出置于高阻状态。MAX5008采用节省空间的10引脚µMAX®封装,高度仅有1.1mm。
应用
- 3.3V至5V本地转换应用
- 电池供电应用
- 闪存电源
- USB主机设备
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max5008的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论