MAX4996L
量产三通道DPDT、低电容数据开关
电容极低的数据开关,可理想用于SDHC和SDIO接口复用
- 产品模型
- 4
产品详情
- 复用SD2.0/SDIO接口
- 低功耗(2µA最大值)
- +2.5V至+5.5V供电电源范围
- 可处理满摆幅
- 低电容开关,6pF (典型值)
- 低导通电阻,2Ω (典型值)
- 在0V至VCC范围内具有出色的导通电阻平坦度
- 较宽的-3dB频带,670MHz
- 小型24引脚TQFN (3.5mm x 3.5mm)
MAX4996/MAX4996L三路DPDT模拟开关采用+2.5V至+5.5V单电源供电,具有极低的导通电阻(典型值为2.0Ω)、导通电容(典型值为6pF)和极低的电流损耗。MAX4996/MAX4996L具备了便携式电子产品中高频切换所需的低电容、低电阻特性。
MAX4996/MAX4996L的三个逻辑输入用于控制开关对。MAX4996具有一个高电平有效使能输入(EN),用于禁止开关;MAX4996L则具有一个低电平有效的使能输入(/EN),用于禁止开关。使能输入不仅可以降低电源电流,而且可以将COM_输出置于高阻态。
逻辑输入没有达到满摆幅时,MAX4996/MAX4996L的电源电流消耗仅为5µA (最大值),这一特性使得该器件非常适合与低压处理器直接连接。
MAX4996/MAX4996L提供节省空间的24引脚(3.5mm x 3.5mm)、TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- GPS
- PDA
- 个人媒体播放器(PMP)
- SD卡开关
- UART信号开关
- USB信号切换
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4996ETG+ | 24-LFCSP-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX4996ETG+T | 24-LFCSP-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX4996LETG+ | 24-LFCSP-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX4996LETG+T | 24-LFCSP-3.5X3.5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4996L的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论