MAX4984E

量产

高速USB 2.0开关,具有±15kV ESD保护

高速USB 2.0开关提供±15kV ESD保护,采用微型UTQFN封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • USB高速开关
  • COM端具有ESD保护
    • ±15kV人体模型
    • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
  • 工作电源范围:+2.8V至+5.5V
  • 5Ω (典型值)的低导通电阻(RON)
  • -3dB带宽:950MHz (典型值)
  • 兼容低至1.4V的逻辑I/O
  • COM模拟输入端具有+5.5V的短路故障保护
  • 0.6µA (典型值)的低电源电流
  • 使能输入:
    • MAX4983E:低电平有效(/EN)
    • MAX4984E:高电平有效(EN)
  • 小尺寸、10引脚、1.4mm x 1.8mm UTQFN封装
MAX4984E
高速USB 2.0开关,具有±15kV ESD保护
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
USB2GPIO

USB2GPIO评估套件

特性和优点

  • USB转I2C/SPI/GPIO接口
  • PCB面积较小
  • 兼容Pmod的外形尺寸

产品详情

USB2GPIO#适配器板可与Maxim的Munich GUI配合使用,并通过Pmod兼容连接器连接到各种评估套件或Pmod板进行I2C/SPI/GPIO通信,以测试和评估不同的Maxim IC。本文介绍了USB2GPIO#适配器板如何通过USB从笔记本电脑接收命令以创建I2C/SPI/GPIO接口。Maxim USB2GPIO#板需要使用Munich GUI(可以从Maxim网站免费下载)。

USB2GPIO#设计直接由USB总线电源(5V)供电,并集成两个低功耗、1.2A、PWM降压DC-DC转换器(MAX1556),以提供1.8V、2.5V、3.3V或5.0V的可编程VCC电压。该适配器板上的其他IC包括双通道高速USB转多用途UART/FIFO IC (FT2232HQ)、高速USB开关(MAX4983)和4K MICROWIRE兼容串行EEPROM。

USB2GPIO#旨在取代USB2PMB1#和USB2PMB2#适配器,并包含两个连接器;连接器X3是一个12引脚连接器,支持带6个GPIO引脚的I2C或带4个GPIO引脚的SPI,并且与以前的适配器和低引脚数评估套件或Pmod板完全兼容。该连接器通过Munich GUI进行控制。添加另一个连接器X2(20引脚连接器)可实现16个额外GPIO连接或第二个SPI端口和12个额外GPIO连接。该20引脚连接器不通过Munich GUI进行控制,而是用于未来的评估套件,并将通过相关评估套件GUI进行控制。

该USB2GPIO#适配器板可用于为任何Pmod兼容的插入式外设模块(例如Maxim MAX14001PMB# 和MAXREFDES12–Corona参考设计)使能USB转I2C/SPI接口。此外,它还可以作为评估系统(EV系统)与不同的评估套件(例如MAX14001EVKIT#)一起订购。请注意,“EV系统”是与接口板(例如USB2GPIO#)和评估套件GUI软件组合而成的评估套件。EV系统的订购信息包含在评估套件相应的数据手册中。如需快速入门和详细操作说明,请参考相应的评估套件数据手册。

USB2GPIO#已使用Munich GUI版本2.17或更高版本在Windows® 7、Windows 8和Windows 10系统上进行了测试。

 

应用

  • 手机/智能手机
  • 数码相机和摄像机
  • 手持式仪器仪表
  • PDA和掌上型电脑
  • 便携式MP3和DVD播放器

MAX4983EEVKIT

MAX4983E和MAX4984E评估板

特性和优点

  • USB供电(包含电缆)
  • 完整的USB 2.0 (480Mbps)切换电路
  • 板上VBUS电源开关电路
  • 无铅,RoHS兼容
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4983E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4983具有较高ESD保护的双刀双掷(DPDT)开关。评估板为演示MAX4983E IC在USB 2.0高速(480Mbps)开关中的应用而设计。评估板将一路USB信号切换至两个A类USB端口其中的一路。

MAX4983E评估板PCB上安装了MAX4983EEVB+。

应用

  • 总线切换
  • 蜂窝电话
  • 数码相机
  • GPS
  • 笔记本电脑
  • PDA
  • 视频开关

USB2GPIO
USB2GPIO评估套件
MAX4983EEVKIT
MAX4983E和MAX4984E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4984E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览