MAX4968

量产

16通道线性高压模拟开关

业内首款高压、无闭锁开关,在整个供电范围内保持平坦的RON

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无闭锁
    • SOI HVCMOS工艺提供高性能和高可靠性保证
  • 无需专用的高压电源
  • RON在整个输入范围内保持平坦
  • 低功耗
  • 低电荷注入,低电压尖峰
  • 25MHz串行接口(+2.5V至+5V)
  • 2MHz、±90V脉冲下,二阶谐波失真< -45dB
  • 低寄生电容提供宽带保证
  • DC至30MHz低压模拟信号带宽(CLOAD = 200pF)
  • 500kHz至20MHz高压模拟信号带宽(CLOAD = 200pF)
  • 高达210VP-P宽压输入范围
  • 5MHz (50Ω)下,关断隔离为-80dB (典型值)
  • 输出分流(放电)电阻(MAX4968A)
  • 串行接口支持菊链连接
MAX4968
16通道线性高压模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
MOSFET和栅极驱动器 1
MAX4940 量产 双/四通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器
模拟开关与多路复用器 2
MAX14803 量产 低电荷注入、16通道、高压模拟开关
MAX14802 量产 低电荷注入、16通道、高压模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4968的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览