eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

MAX4937A

量产

八通道高压发送器/接收器开关

集成发送/接收开关,有效降低元件数量并节省功耗

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 节省空间—优化用于多通道系统
    • 高密度设计(每个封装内集成八路发送器/接收器)
    • 两组4通道开关具有独立的使能控制(EN1、EN2)
    • 低电容反并联二极管用于毛刺钳位或用作钳位二极管(MAX4936A)
    • 小尺寸、42引脚、3.5mm x 9mm TQFN封装
  • 节省功耗
    • 低导通电阻(6Ω,典型值),偏置电流仅为1.5mA
    • 可调节偏置电阻,允许工作在不同电源电压
  • 高性能—设计用于改善成像质量
    • 低噪声、低功耗(< 0.5nV/√Hz (典型值),1.5mA偏置电流)
    • 100MHz (典型值) -3dB带宽
  • 具有高压保护的低压接收通路
MAX4937A
八通道高压发送器/接收器开关
MAX4936A, MAX4937A:Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源模拟开关和多路复用器 1
MAX4937 量产 八通道高压发送器/接收器开关
医疗超声设备应用模拟开关和脉冲发生器 1
MAX4936 推荐新设计使用 八通道高压发送器/接收器开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX4936AEVKIT

MAX4936A评估板

特性和优点

  • SMA连接器用于发送/接收信号
  • 测试点用于监测发送/接收信号
  • 独立使能,用于控制两组四通道状态
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4936A评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估超声应用中MAX4936A高压发送/接收开关(T/R)。评估板提供SMA连接器,分别连接发送器和接收器的输出和输入。所提供的测试点用于监测通道发送/接收信号。评估板电路提供多个PCB焊盘,用于配置发送器输出和接收器输入的负载。评估板上安装了MAX4936ACTO+,也可用于评估MAX4937A(用IC代替U1)。

警告:评估板设计工作在高压。评估板以及与之相连的设备上会带有危险的高压,当用户为本评估板加电或将其用作相连设备的供电时,请务必遵照高压电气设备安全操作规程。

应用

  • 高压发送和低压隔离
  • 医疗/工业成像
  • 超声

MAX4936AEVKIT
MAX4936A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4937a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览