MAX4930

双通道、3:1、无喀嗒声音频复用器,可处理负信号

单路正电源供电时允许通过VCC - 5.5V的负信号

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 允许低至VCC - 5.5V的负信号无失真通过
  • 内部旁路电阻有助于降低杂音
  • 高PSRR降低电源噪声
  • 低导通电阻(0.38Ω典型)
  • 通道间匹配度:0.1Ω (最大)
  • 导通电阻平坦度:0.35Ω (最大)
  • +1.8V至+5.5V单电源供电
  • -70dB典型串扰抑制(20kHz)
  • -80dB典型关断隔离(20kHz)
  • 0.02%的典型总谐波失真
  • 50nA漏电流
  • 50nA电源电流
MAX4930
双通道、3:1、无喀嗒声音频复用器,可处理负信号
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4930的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览