MAX4923
过压保护控制器,采用外部pFET
提供高达+28V的过压保护
Viewing:
产品详情
- 高达+28V的过压保护
- 预设7.18V、6.16V、5.65V和4.46V过压门限电平
- 预设2.44V典型欠压门限电平
- ±2.5%精度的过压/欠压门限电平
- 低电源电流13µA (典型值)
- 驱动外部pFET
- 20ms适配器防抖时间
- 故障标志指示器
- 6引脚(1.5mm x 1.0mm) µDFN封装
MAX4923–MAX4926过压保护(OVP)控制器使用适当的外部pFET可在高达+28V的高压故障条件下为低压系统提供保护。当输入电压超过过压锁定(OVLO)门限,或跌落至低于欠压锁定(UVLO)门限时,器件关断外部pFET使受保护元件免受损害,并输出标志通知处理器出现故障状态。
典型过压门限设定为7.18V (MAX4923)、6.16V (MAX4924)、5.65V (MAX4925)和4.46V (MAX4926)。所有器件的欠压门限均设定为2.44V (典型值)。
当输入端(IN)使用1µF电容旁路至地时,可提供±15k HBM ESD保护。所有器件提供小型6引脚(1.5mm x 1.0mm) µDFN封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4923的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论