MAX4906F

不推荐用于新设计

高速/全速USB 2.0开关

用于切换一路或多路USB 2.0差分对儿,适合低功耗便携式产品

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作在+3.0V至+3.6V单电源电压
  • 4Ω (典型值)、 7Ω (最大值)导通电阻(RON)
  • MAX4907/MAX4907F具有非常低的4pF (典型值)、7pF (最大值)导通电容(CON)
  • -3dB带宽:1GHz (典型值)
  • 位间偏差≤ 100ps
  • 关断功能将功耗降至2µA (最大值)
  • 兼容于3.3V、1.8V和1.4V逻辑
  • COM_模拟输入故障保护,防止与+5.5V USB电源短路时损坏器件
  • 节省空间的封装
    • 8引脚和10引脚、2mm x 2mm µDFN封装
MAX4906F
高速/全速USB 2.0开关
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX19708 10位、11Msps、超低功耗模拟前端
MAX19706 10位、22Msps、超低功耗模拟前端
MAX19705 10位、7.5Msps、超低功耗模拟前端
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4906F的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论