MAX4899E

量产

USB 2.0高速、具有故障容限的3:1、4:1复用器

针对便携产品市场推出的高速模拟开关,在多路应用中有助于减少引脚数

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源:2.7V至3.6V
  • 低导通电阻(RON):4Ω (典型值)
  • -3dB带宽:425MHz
  • 故障容限满足所有USB 2.0规范
  • COM_具有±15kV ESD人体模型静电保护(军标883;方法3015)
  • 低工作电流(200µA),待机模式下具有超低静态电流(最大3.0µA)
  • 低门限电压,在1.8V低压系统中无需电平转换器
  • 微型3mm x 3mm,16引脚TQFN封装
MAX4899E
USB 2.0高速、具有故障容限的3:1、4:1复用器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX4899AEEVKIT

MAX4899AE和MAX4899E评估板

特性和优点

  • USB供电(包含电缆)
  • 完整的USB 2.0 (480Mbps)切换电路
  • 带有SMA 输入/输出的眼图测试电路
  • 无铅封装或符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4899AE评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4899AE USB 2.0高速、具有故障容限的4:1复用器。评估板将一路USB信号切换至四路A类USB端口的其中一路。

MAX4899AE评估板在PCB上安装了MAX4899AEETE+,如需申请与其引脚兼容的MAX4899EETE+免费样品,请与工厂联系。

应用

  • 蜂窝电话
  • 综合产品
  • 数码相机
  • 数字摄像机
  • KVM
  • MPEG-4播放器
  • PDA
  • 便携式GPS导航系统

MAX4899AEEVKIT
MAX4899AE和MAX4899E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4899E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览