MAX4885AE

量产

宽带、VGA 2:1开关,具有±15kV ESD保护

能够将一路视频信号切换到两路视频接收通道,增强带宽和ESD保护性能

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 5Ω (典型值)低导通电阻(R、G、B信号)
  • 5.5pF (典型值)低导通电容(R、G、B信号)
  • 用于开关控制的独立、可选的逻辑输入
  • 引脚配置与MAX4885相似
  • 超小型、28引脚(4mm x 4mm) TQFN封装
  • ±15kV人体模式(HBM) ESD保护
MAX4885AE
宽带、VGA 2:1开关,具有±15kV ESD保护
MAX4885AE:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX4885AEEVKIT

MAX4885AE评估板

特性和优点

  • 完备的2:1 VGA多路复用器
  • VGA连接和电源
  • 用于开关连接的LED指示器
  • VGA输入/输出
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4885AE评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX4885AE VGA 2:1多路复用器。板上提供的VGA输入/输出连接器便于连接MAX4885AE评估板与VGA兼容设备。评估板可由VGA电缆提供的5V直流电源供电,也可由外部5V直流电源供电。

应用

  • 服务器KVM
  • 笔记本电脑—MXM/可切换图形卡

MAX4885AEEVKIT
MAX4885AE评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4885AE的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览