MAX4850H

双路SPDT模拟开关,可处理超摆幅信号

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 符合USB 2.0全速(12MB)和USB 1.1信号开关要求
  • 可切换大于VCC的信号
  • 0.1ns偏差
  • 3.5Ω/7Ω导通电阻
  • -3dB带宽:135MHz
  • +2V至+5.5V的电源范围
  • 与1.8V逻辑兼容
  • 低电源电流
    • 1µA (MAX4852)
    • 5µA (MAX4850)
    • 10µA (MAX4850H/MAX4852H)
  • 提供节省空间(3mm x 3mm)的16引脚TQFN封装
MAX4850H
双路SPDT模拟开关,可处理超摆幅信号
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB模拟开关 1
MAX4717 量产 4.5Ω/20Ω、300MHz带宽、双路SPDT模拟开关,UCSP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4850H的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览