MAX4821
量产+3.3V/+5V、8通道、可级联的继电器驱动器,具有串行/并行接口
8通道、+3V/+5V、可级连的继电器驱动器,串行/并行接口
- 产品模型
- 4
产品详情
- 8个独立输出通道
- 内置电感反冲保护
- 驱动+3V和+5V继电器
- 确保70mA (最小)线圈驱动电流
- /SET可以同时打开全部输出
- /RESET可以同时关闭全部输出
- 兼容SPI/QSPI/MICROWIRE串行接口(MAX4820)
- 菊花链串行数字输出(MAX4820)
- 并行接口(MAX4821)
- 静态电流低至50µA (最大)
- 节省空间的20引脚、薄型QFN封装
MAX4820/MAX4821八通道继电器驱动器具备内部反冲保护、可驱动+3.3V/+5V非锁存或双线圈锁存继电器。这些器件在驱动+3V继电器时特别有用。每个独立的开漏输出具有2Ω导通电阻,确保提供70mA (最小)的负载电流。两款器件最多消耗50µA (最大)静态电流,并且有1µA的输出漏电流。
MAX4820具有一个与SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口。输入数据移入8位移位寄存器、并当/CS由低电平变为高电平时将这些数据锁存到输出端。移位寄存器中的每个数据位都对应着一个特定的输出,并允许独立控制全部输出。
MAX4821具有一个4位(A0、A1、A2、LVL)并行输入接口。前三位(A0, A1, A2)决定输出地址,第四位(LVL)决定打开或关闭所选输出。当/CS由低电平变为高电平时,数据会被锁存到输出端。
两款器件具有单独的置位和复位功能,允许用户用一条控制线同时打开或关闭全部输出。所有数字输入内置滞回(施密特触发)适合缓慢的上升或下降信号,比如来自光耦或RC上电初始电路的信号。MAX4820/MAX4821采用20引脚TSSOP或节省空间的20引脚、薄型QFN封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 局端
- DSL、ADSL线卡
- E1/T1冗余系统
- 工业设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4821ETP+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX4821ETP+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX4821EUP+ | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX4821EUP+T | 20-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4821的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论