MAX4755

0.5Ω、四路SPDT开关,UCSP/QFN封装

节省空间、出色的线性度及低失真、导通电阻特性

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 切换数据与音频信号
  • 低RON (0.5Ω典型值)的音频开关
  • 0.1Ω (典型值)通道间匹配度
  • 0.2Ω (典型值)导通电阻平坦度
  • 0.035% (典型值) THD
  • 针对非轨至轨控制逻辑输入(MAX4754A/MAX4756A)时,具有改善的电源电流
  • 电源范围:+1.8V至+5.5V
  • 可处理满摆幅信号
  • 16焊球UCSP (2mm x 2mm)封装
MAX4755
0.5Ω、四路SPDT开关,UCSP/QFN封装
MAX4754、MAX4754A、MAX4755、MAX4756:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 1
MAX4780 量产 0.7Ω、低电压、四路、2:1模拟多路复用器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX4754AEVKIT

MAX4754A评估板

特性和优点

  • 数据和音频信号路由
  • 低RON音频开关(0.5Ω典型)
  • +1.8V至+5.5V电源范围
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX4754A评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的印刷电路板(PCB),用于演示具有双控制线的0.5Ω、4路单刀双掷(SPDT)开关MAX4754A的性能。评估板预装有MAX4754AETE+。

应用

  • 音频信号切换
  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • PDA/手持式设备
  • 扬声器-耳机开关

MAX4754AEVKIT
MAX4754A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4755的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览