MAX4754A
0.5Ω、四路SPDT开关,UCSP/QFN封装
节省空间、出色的线性度及低失真、导通电阻特性
Viewing:
产品详情
- 切换数据与音频信号
- 低RON (0.5Ω典型值)的音频开关
- 0.1Ω (典型值)通道间匹配度
- 0.2Ω (典型值)导通电阻平坦度
- 0.035% (典型值) THD
- 针对非轨至轨控制逻辑输入(MAX4754A/MAX4756A)时,具有改善的电源电流
- 电源范围:+1.8V至+5.5V
- 可处理满摆幅信号
- 16焊球UCSP (2mm x 2mm)封装
MAX4754/MAX4754A/MAX4755/MAX4756/MAX4756A是低导通电阻模拟开关,工作在+1.8V至+5.5V单电源。MAX4754/MAX4754A和MAX4755是双路、双刀双掷(DPDT)开关。MAX4756/MAX4756A是四路、单刀双掷(SPDT)开关。这些器件可以配置用来切换音频或数据信号。
MAX4754/MAX4754A为音频信号通路提供4个0.5Ω的SPDT开关,并有两个逻辑控制输入。MAX4755有4个0.5Ω的SPDT开关(两个开关在常闭端具有额外的11Ω串联电阻)。用户可以将8Ω扬声器当作32Ω负载(耳机扬声器)驱动。MAX4756/MAX4756A有4个0.5Ω SPDT开关,这些开关由一个逻辑控制输入端控制,使能引脚(/EN)可以禁用这些开关。
MAX4754/MAX4754A/MAX4755/MAX4756/MAX4756A提供节省空间的16引脚、薄型QFN封装和微型、16焊球、2mm x 2mm晶片级封装(UCSP™)。
应用
- 音频信号切换
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- PDA/手持式设备
- 扬声器-耳机开关
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
模拟开关与多路复用器 1 | ||
MAX4780 | 量产 | 0.7Ω、低电压、四路、2:1模拟多路复用器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4754a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论