MAX4752

量产

0.9Ω、低电压、单电源、四路SPST模拟开关

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低RON
    • 最大0.9Ω (+3V供电)
    • 最大 2.5Ω (+1.8V供电)
  • 导通电阻平坦度:0.1Ω (最大) (+3V供电)
  • RON匹配
    • 最大0.12Ω (+3V供电)
    • 最大0.25Ω (+1.8V供电)
  • +1.6V至+3.6V单电源供电
  • 提供16引脚QFN、3mm x 3mm封装
  • 兼容于1.8V CMOS逻辑电平(+3V供电)
  • 可处理大电流(100mA连续电流)
  • 快速切换:tON = 30ns、tOFF = 25ns
MAX4752
0.9Ω、低电压、单电源、四路SPST模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4752的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览