MAX4748
量产50Ω、低电压、四路SPST/双路SPDT模拟开关,UCSP封装
- 产品模型
- 3
产品详情
- 2mm x 2mm UCSP封装
- 确保导通电阻(RON)为:
- 25Ω (最大) (+5V供电)
- 50Ω (最大) (+3V供电)
- 导通电阻匹配度
- 3Ω (最大) (+5V供电)
- 3.5Ω (最大) (+3V供电)
- 在TA = +25°C时确保漏电电流< 0.1nA
- +2.0V至+11V单电源供电
- TTL/CMOS逻辑兼容
- -84dB串扰(1MHz)
- -72dB关断隔离(1MHz)
- 低功耗:0.5nW (典型)
- 可处理满摆幅信号
MAX4747-MAX4750为低电压、四路单刀单掷(SPST)/双路单刀双掷(SPDT)模拟开关,工作电压范围为+2V至+11V,可处理满摆幅模拟信号。这些开关可提供低漏电流(0.1nA)、静态功耗低于0.5nW (典型),非常适合电池供电产品。
采用+3V单电源供电时,这些开关具有50Ω (最大)导通电阻(RON),通道间匹配度为3.5Ω (最大),在规定的信号范围内提供9Ω (最大)的平坦度。
MAX4747有四个常开(NO)开关,MAX4748有四个常闭(NC)开关,MAX4749有两个常开NO开关和两个常闭NC开关,而MAX4750有两个SPDT开关。这些开关均可提供14引脚TSSOP、16引脚、薄型QFN (4mm x 4mm)和16焊球UCSP™封装。UCSP封装仅占用2mm x 2mm的面积,大大减小了所需要的PCB面积。
应用
- 音频/视频信号切换
- 电池供电系统
- 蜂窝电话
- 通信电路
- 血糖表
- 低电压数据采集系统
- PDA
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
MAX4748EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4748EWE+ | 16-WLCSP-N/A | ||
MAX4748EWE+T | 16-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX4748EUD+ | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4748的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论