MAX4746H

低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号

可处理负信号摆幅,提供无喀嗒声的音频性能,采用小尺寸10引脚、µDFN封装(2mm x 2mm)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低至VCC - 5.5V的负信号可无失真通过
  • 内部旁路电阻有助于降低咔嗒声(MAX4744/MAX4744H)
  • 0.6Ω (典型值)导通电阻
  • 0.1Ω (最大)通道间匹配
  • 0.55Ω (最大)导通电阻平坦度
  • +1.8V至+5.5V单电源供电
  • 0.01% (典型值)的总谐波失真
  • -75dB (典型值)串扰(100kHz)
  • -68dB (典型值)关断隔离(100kHz)
  • 采用10引脚µDFN封装(2mm x 2mm)
MAX4746H
低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX4764A 低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号
模拟开关与多路复用器 1
MAX4764 量产 低电压、双路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4746H的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论