MAX4741
量产0.8Ω、低电压、单电源、双路SPST模拟开关
- 产品模型
- 6
产品详情
- 低导通电阻RON:
- 最大0.8Ω (+3V供电)
- 最大2.5Ω (+1.8V供电)
- RON平坦度最大0.18Ω (+3V供电)
- +1.6V至+3.6V单电源供电
- 提供SOT23和µMAX封装
- 可处理大电流(150mA连续电流)
- 兼容于1.8V CMOS逻辑电平(+3V供电)
- 快速切换:tON = 24ns、 tOFF = 16ns
MAX4741/MAX4742/MAX4743为低导通电阻、低电压、两路单刀单掷(SPST)模拟开关,工作电压范围为+1.6V至+3.6V。这些开关具有较高的开关速度(tON = 24ns, tOFF = 16ns最大),可处理满摆幅模拟信号,静态功耗低于1µW。MAX4743具有接通前先断开特性。
采用+3V单电源供电时,MAX4741/MAX4742/MAX4743具有低于0.8Ω (最大)的导通电阻(RON),RON匹配度为0.08Ω、RON平坦度为0.18Ω。采用+3V供电时数字逻辑输入与1.8V CMOS逻辑电平兼容。
MAX4741有两个常开(NO)开关,MAX4742有两个常闭(NC)开关,而MAX4743有一个常开NO开关和一个常闭NC开关。MAX4741提供8引脚µDFN (2mm x 2mm)封装、8引脚SOT23封装和8引脚µMAX®封装。MAX4742/MAX4743提供8引脚SOT23封装和8引脚µMAX封装。
应用
- 音频和视频信号切换
- 电池供电系统
- 蜂窝电话
- 通信电路
- 硬盘驱动器
- 低电压数据采集系统
- 调制解调器
- PCMCIA卡
- 电源切换
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4741EKA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4741EKA+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4741ELA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX4741ELA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX4741EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4741EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
MAX4741EKA+ | 量产 | |
MAX4741EKA+T | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4741EKA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4741的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论