MAX4736

量产

0.6Ω、低电压、单电源、双路SPDT模拟开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低RON
    • 0.6Ω (3V电源)
    • 1.5Ω (1.8V电源)
  • RON平坦度为0.1Ω (最大) (3V电源)
  • 单电源供电,电压可低至1.6V
  • 提供TQFN,µDFN和µMAX封装
  • 兼容于1.8V CMOS兼容(3V电源)
  • 快速切换:tON = 25ns、tOFF = 20ns
MAX4736
0.6Ω、低电压、单电源、双路SPDT模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 2
MAX4636 量产 快速、低电压、双路4Ω、SPDT CMOS模拟开关
MAX4734 量产 0.8Ω、低电压、4通道、模拟多路复用器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4736的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览