MAX4709
量产故障保护、单8选1/双4选1多路复用器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 没有供电顺序要求
- 掉电时关闭所有通道
- 可处理满摆幅信号
- 400Ω (最大)导通电阻
- 掉电时提供±40V故障保护
- ±15V供电时提供±25V的故障保护
- 100ns的故障响应时间
- ±4.5V至±20V双电源供电
- +9V至+36V单电源供电
- 输入与TTL/CMOS逻辑电平兼容
MAX4708/MAX4709单路8至1以及双路4至1、具有故障保护的多路复用器与工业标准的DG508/DG509引脚兼容。MAX4708/MAX4709类似于MAX4508/MAX4509,但这些器件没有箝位二极管对开关输出进行限制。该系列多路复用器具有故障保护输入、满摆幅信号处理能力,对电源上电顺序无要求。
两款器件在掉电时提供±40V的过压保护,上电时提供±36V过压保护,而且具有400Ω (最大)的导通电阻,通道间匹配度为15Ω (最大)。MAX4708/MAX4709可由±4.5V至±20V双电源供电或+9V至+36V单电源供电。所有数字输入均提供与TTL电平兼容的门限,确保+12V单电源或±15V双电源供电时与TTL或CMOS电平兼容。
对于需要故障保护的低电压应用,请参考MAX4711/MAX4712/MAX4713数据资料。
应用
- ATE系统
- 航空电子
- 数据采集系统
- 热插拔
- 工业与过程控制
- 冗余/备份系统
- 信号路由
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4709ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4709ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4709的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论