MAX4697

35Ω、低电压、SPST/SPDT模拟开关,UCSP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 6-Bump, 0.5mm Pitch, UCSP
  • RON
    • 35Ω max (+3V Supply)
    • 20Ω max (+5V Supply)
  • 2Ω max RON Match Between Channels
  • 13Ω max RON Flatness Over Signal Range
  • Low Leakage Currents Over Temperature
    • 1nA (max) at TA = +25°C
  • Fast Switching: tON = 80ns, tOFF = 25ns
  • Guaranteed Break-Before-Make (MAX4698)
  • +2.0V to +5.5V Single-Supply Operation
  • Rail-to-Rail® Signal Handling
  • Low Crosstalk: -75dB (100kHz)
  • High Off-Isolation: -75dB (100kHz)
  • 1.8V CMOS Logic Compatible
  • -3dB Bandwidth: >200MHz
MAX4697
35Ω、低电压、SPST/SPDT模拟开关,UCSP封装
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4697的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览