MAX4685

量产

0.5Ω/0.8Ω、低电压、双路SPDT模拟开关,UCSP封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 12引脚、0.5mm间距UCSP封装
  • NC开关RON
    • 0.5Ω(最大值,+2.7V电源)(MAX4684)
    • 0.8Ω(最大值,+2.7V电源)(MAX4685)
  • NO开关RON
    • 0.8Ω(最大值,+2.7V电源)
  • 通道间RON匹配
    • 0.06Ω(最大值)
  • 信号范围内RON平坦度
    • 0.15Ω(最大值)
  • +1.8V至+5.5V单电源供电
  • 轨到轨信号处理
  • 1.8V逻辑兼容性
  • 低串扰:-68dB (100kHz)
  • 高关断隔离度:-64dB (100kHz)
  • THD:0.03%
  • 电源电流:50nA(最大值)
  • 低漏电流
    • TA = +25°C时为1nA(最大值)
MAX4685
0.5Ω/0.8Ω、低电压、双路SPDT模拟开关,UCSP封装
MAX4684、MAX4685:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4685的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览