MAX468
两通道、三/四路、RGB视频开关及缓冲器
Viewing:
产品详情
- 100MHz Unity-Gain Bandwidth
- 90MHz Bandwidth with 2V/V Gain
- 0.01%/0.03° Differential Gain/Phase Error
- Drives 50Ω and 75Ω Back-Terminated Cable Directly
- Wide Output Swing:
- ±2V into 75Ω
- ±2.5V into 150Ω
- 300V/µs Slew Rate (2V/V gain)
- 20ns Channel Switching Time
- Logic Disable Mode:
- High-Z Outputs
- Reduced Power Consumption
- Outputs May Be Paralleled for Larger Networks
- 5pF Input Capacitance (channel on or off)
应用
- 广播级彩色信号多路复用
- 同轴电缆线驱动器
- RGB彩色视频重叠编辑器
- RGB彩色视频安全系统
- RGB医学成像
- RGB复用
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX468的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论