MAX4679

量产

2Ω、四路、SPST、CMOS模拟开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 导通电阻:1.6Ω(最大值)
  • 导通电阻平坦度:0.4Ω(最大值)
  • 导通电阻匹配:0.3Ω(最大值)
  • ±2.7V至±5.5V双电源或+2.7V至+11V单电源供电
  • TTL/CMOS逻辑兼容
  • 串扰:-84dB (1MHz)
  • 关断隔离:-65dB (1MHz)
  • -3dB带宽:66MHz
  • 轨到轨信号范围
MAX4679
2Ω、四路、SPST、CMOS模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 1
MAX391 量产 精密、四路、SPST模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4679的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览