MAX4625

量产

1Ω、低电压、单电源、SPDT模拟开关

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低 RON
    • 1Ω(最大值,+5V电源)
    • 2Ω(最大值,+3V电源)
  • RON 平坦度:0.12Ω(最大值,+5V电源)
  • 过流保护
  • +1.8V至+5.5V单电源供电
  • 采用SOT23封装
  • 快速开关:tON = 50ns(最大值),tOFF = 50ns(最大值)
  • TTL逻辑兼容(+5V电源)
  • 与MAX4544引脚兼容
  • 确保先开后合式开关动作(MAX4624)
  • 确保先合后开式开关动作(MAX4625)
MAX4625
1Ω、低电压、单电源、SPDT模拟开关
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4625的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览