MAX4598
量产低电压、组合了单端8选1或差分4选1的多路复用器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- V+和GND可切换至输出通道
- 导通电阻:75Ω(最大值)
- 单端或差分工作模式
- 电荷注入:2pC(典型值)
- 锁存或不锁存操作
- ±5V电源下提供TTL兼容逻辑输入
- 处理轨到轨模拟信号
MAX4598低压、CMOS模拟IC是一款可配置的单端8:1/差分4:1多路复用器。除了输入通道之外,V+和GND也都可以切换到输出通道,从而能够监控电源电压。MAX4598采用+2.7V至+12V单电源或±6V双电源供电。该器件具有低导通电阻(最大75Ω)和TTL兼容逻辑输入,采用±5V电源或+5V单电源供电。每个开关均可处理轨到轨模拟信号。MAX4598有两种工作模式:作为标准多路复用器和作为支持地址线选通的“可锁存”多路复用器。TA = +25°C时关断漏电流仅为0.1nA,TA = +85°C时为2nA。ESD保护> 2kV(方法3015.7)。
MAX4598采用小型20引脚SSOP、SO和DIP封装。
应用
- ADC系统
- 音频信号路由
- 航空电子
- 电池供电应用
- 网络
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4598CWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX4598EAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4598EAP+T | 20-SSOP-5.3_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4598的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论