MAX4581L

量产

低电压、CMOS模拟多路复用器/开关

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +3V逻辑兼容的输入(VIH = 2.0V, VIL = 0.8V)
  • +12V供电时,保证导通电阻80Ω
  • 通道间导通电阻匹配误差保证4Ω
  • 确保低关断漏电流:+25°C时2nA
  • 确保低开断漏电流:+25°C时2nA
  • +2V至+12V工作电源
  • 兼容TTL/CMOS逻辑电平
  • 低串扰:-96dB (MAX4582L)
  • 高关断隔离度:-90dB
  • 微型4mm x 4mm薄型QFN封装
  • 引脚兼容于工业标准的74HC4051/74HC4052/74HC4053和MAX4051/MAX4052/MAX4053
MAX4581L
低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
MAX4581L、MAX4582L、MAX4583L:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 2
MAX4524L 量产 低电压、单电源模拟复用器/开关
MAX4525L 量产 低电压、单电源模拟复用器/开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4581L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览