MAX4577

±15kV ESD保护、低电压、双路、SPST、CMOS模拟开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ESD-Protected NO/NC Pins
    • ±15kV (Human Body Model)
    • ±15kV (IEC 1000-4-2 Air-Gap Discharge)
    • ±8kV (IEC 1000-4-2 Contact Discharge)
  • Pin Compatible with MAX4541/MAX4542/MAX4543
  • Guaranteed On-Resistance
    • 70Ω (max) at +5V
    • 150Ω (max) at +3V
  • On-Resistance Flatness
    • 2Ω (typ) at +5V
    • 6Ω (typ) at +3V
  • On-Resistance Matching
    • 0.5Ω (typ) at +5V
    • 0.6Ω (typ) at +3V
  • Guaranteed 0.5nA Leakage Current at TA = +25°C
  • +2V to +12V Single-Supply Voltage
  • TTL/CMOS-Logic Compatible
  • Low Distortion: 0.015%
  • -3dB Bandwidth >300MHz
  • Rail-to-Rail Signal Range
MAX4577
±15kV ESD保护、低电压、双路、SPST、CMOS模拟开关
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 6
MAX4620 量产 ±15kV ESD保护、低电压、四路、SPST、CMOS模拟开关
MAX4630 量产 ±15kV ESD保护、低电压、四路、SPST、CMOS模拟开关
MAX4640 过期 ±15kV ESD保护、低电压、四路、SPST、CMOS模拟开关
MAX4561 量产 ±15kV ESD保护、低电压、SPDT/SPST、CMOS模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4577的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览