MAX4528
量产低电压、反相模拟开关
- 产品模型
- 9
Viewing:
产品详情
- 电荷注入:5pC(最大值)
- 110Ω信号路径,采用±5V电源
- 轨到轨信号处理
- 转换时间<100ns,±5V电源
- 电流消耗:1.0µA(最大值)
- >2kV ESD保护(方法3015.7)
- TTL/CMOS兼容型输入
- 小型封装:8引脚SO、DIP和µMAX®
MAX4528低压、CMOS模拟IC被配置为相位反转开关,并针对斩波放大器等高速应用进行了优化。它采用+2.7V至+12V单电源或±2.7V至±6V双电源供电。
开关间导通电阻(最大值110Ω)匹配至7Ω(最大值)。每个开关均可处理轨到轨模拟信号。+25°C时漏电流仅为0.5nA,+85°C时为20nA。所有数字输入的逻辑阈值为0.8V至2.4V,确保TTL和CMOS逻辑兼容。
如需更高工作电压,请参见MAX4526/MAX4527数据手册。
应用
- 音频信号路由
- 平衡调制器/解调器
- 斩波稳定型放大器
- 数据采集
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4528C/D | 0-CHIP-N/A | ||
MAX4528CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX4528CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4528CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4528CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4528CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4528ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4528ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4528EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4528的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论