MAX4437

单电源、150MHz、16位精度、超低失真运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 16位精度建立时间23ns (MAX4435/MAX4437)
  • 1MHz、4VP-P输出时97dB的SFDR
  • 输入电压噪声密度2.2nV每
  • 100dB (最小)开环增益
  • 388V/µs压摆率(MAX4435/MAX4437)
  • 65mA高输出驱动
  • 提供节省空间的封装
    • 5引脚SOT23封装(MAX4434/MAX4435)
    • 8引脚µMAX封装(MAX4436/MAX4437)
MAX4437
单电源、150MHz、16位精度、超低失真运算放大器
MAX4434、MAX4435、MAX4436、MAX4437:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4437的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览