MAX4435
单电源、150MHz、16位精度、超低失真运算放大器
Viewing:
产品详情
- 16位精度建立时间23ns (MAX4435/MAX4437)
- 1MHz、4VP-P输出时97dB的SFDR
- 输入电压噪声密度2.2nV每
- 100dB (最小)开环增益
- 388V/µs压摆率(MAX4435/MAX4437)
- 65mA高输出驱动
- 提供节省空间的封装
- 5引脚SOT23封装(MAX4434/MAX4435)
- 8引脚µMAX封装(MAX4436/MAX4437)
MAX4434/MAX4435单运放与MAX4436/MAX4437双运放具有宽频带、23ns的16位建立时间、低噪声/低失真等工作特性。MAX4434/MAX4436被补偿为单位增益稳定,具有150MHz的小信号-3dB带宽。MAX4435/MAX4437被补偿为+5或更高的闭环增益,具有150MHz的小信号-3dB带宽。
MAX4434–MAX4437运放中的每个放大器仅需15mA电源电流,并可提供115dB的开环增益。电压噪音密度为2.2nV每在1MHz时无杂散动态范围(SFDR)为97dB。这些特性使该系列运放可以理想地应用于驱动现代高速14位以及16位模数转换器(ADC)。
这些高速运放具有宽输出电压摆幅与65mA高电流输出驱动的特点。MAX4434–MAX4437基于电压反馈结构,可以满足很多以往只能依靠电流反馈放大器的应用的需要。
MAX4434/MAX4435采用节省空间的5引脚SOT23封装,MAX4436/MAX4437采用8引脚µMAX®封装。
应用
- 高性能接收器
- 高速14位或16位ADC前置放大器
- 中频/射频放大器
- 低失真有源滤波器
- 低噪声前置放大器
- 精密仪表
参考资料
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4435的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论