MAX44294
36V、单/双/四通道、低噪声放大器,最大失调漂移0.5μV/°C
同类中失调漂移最低,提供无可比拟的±8kV ESD保护和闭锁抗扰性
Viewing:
产品详情
- 低输入噪声和高带宽,驱动高精度ADC
- 4.9nV/
低输入噪声
- 10MHz增益带宽乘积
- 4.9nV/
- 低输入失调,确保在整个温度范围内的高精度结果
- 125µV (最大)低输入失调电压
- 0.5µV/°C (最大)失调漂移
- 1.2mA低静态电流(每通道),不会超过功耗预算
- ESD保护提供可靠的前端
- ±8kV人体模式
- ±1kV器件充电模型
- 宽电源电压范围,用于高压前端
- 4.5V至36V单电源或±2.25V至±18V双电源范围
- 8引脚µMAX封装节省电路板空间
MAX44291/MAX44292/MAX44294为单/双/四通道、低噪声、高精度运算放大器。MAX44291/MAX44292/MAX44294具有低失调和低噪声指标以及宽供电范围,理想用于传感器接口、环路供电系统,以及各种类型的医疗和数据采集仪器。
MAX44291/MAX44292/MAX44294工作在较宽电源电压范围:4.5V至36单电源或±2.25V至±18V双电源,耗流仅为1.2mA/通道(典型值)。MAX44291具有关断控制,关断模式下的供电电流降低至1µA(典型值)。
满摆幅输出将动态范围最大化,即使以非常低的电源电压亦能驱动高分辨率ADC。器件增益带宽积10MHz。
MAX44291/MAX44292/MAX44294采用8引脚µMAX®(单通道)、8引脚SO (双通道)和14引脚SO (四通道)封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 仪表
- 便携式逻辑控制器
- 传感器接口
- 测试与测量系统
参考资料
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44294的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论