MAX4372T
最后购买期限低成本、UCSP/SOT23封装、微功耗、高边电流检测放大器,带有电压输出
Viewing:
产品详情
- Low-Cost, Compact Current-Sense Solution
- 30µA Supply Current
- 2.7V to 28V Operating Supply
- 0.18% Full-Scale Accuracy
- 0.3mV Input Offset Voltage
- Low 1.5Ω Output Impedance
- Three Gain Versions Available
- 20V/V (MAX4372T)
- 50V/V (MAX4372F)
- 100V/V (MAX4372H)
- High Accuracy +2V to +28V Common-Mode Range, Functional Down to 0V, Independent of Supply Voltage
- Available in a Space-Saving 5-Pin SOT23 Package and 3 x 2 UCSP™ (1mm x 1.5mm) Package
应用
- 蜂窝电话
- 通用系统/板级电流监视
- 笔记本电脑
- 便携式电池供电系统
- 电源管理系统
- 精密电流源
- 智能电池组/充电器
参考资料
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4372t的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论