MAX4372F

低成本、UCSP/SOT23封装、微功耗、高边电流检测放大器,带有电压输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Low-Cost, Compact Current-Sense Solution
  • 30µA Supply Current
  • 2.7V to 28V Operating Supply
  • 0.18% Full-Scale Accuracy
  • 0.3mV Input Offset Voltage
  • Low 1.5Ω Output Impedance
  • Three Gain Versions Available
    • 20V/V (MAX4372T)
    • 50V/V (MAX4372F)
    • 100V/V (MAX4372H)
  • High Accuracy +2V to +28V Common-Mode Range, Functional Down to 0V, Independent of Supply Voltage
  • Available in a Space-Saving 5-Pin SOT23 Package and 3 x 2 UCSP™ (1mm x 1.5mm) Package
MAX4372F
低成本、UCSP/SOT23封装、微功耗、高边电流检测放大器,带有电压输出
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型


评估套件

MAX9928EVKIT

MAX9928F、MAX9929F和MAX4372评估板

特性和优点

  • 精确的实时电流监测
  • -0.1V至+28V输入共模范围
  • 可评估MAX9928F、MAX9929F和MAX4372
  • VOS < 0.4mV、增益误差 < 1%
  • SIGN位显示充电/放电电流
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9928评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9928单/双向高边电流检测放大器,该器件的VOS小于400µV、增益误差小于1.0%。评估板可演示采用超小型、1mm x 1.5mm x 0.6mm、6焊球UCSP™封装的MAX9928F的功能。MAX9928还提供8引脚µMAX®封装,不过该封装与评估板并不兼容。

MAX9928评估板的PCB上装有MAX9928FABT+,是5µA/mV增益的器件。MAX9928评估板还可用于评估MAX9929F (50V/V)。该评估板还可评估引脚兼容的UCSP封装的MAX4372。如需申请引脚兼容的MAX9929FABT+免费样品,请与工厂联系。

应用

  • 通用系统/板级电流监视
  • 便携式/电池供电系统的充/放电电流监测
  • 笔记本电脑
  • 精密电流源
  • 智能电池组/充电器
  • 智能蜂窝电话
  • 超级电容充电/放电

MAX9928EVKIT
MAX9928F、MAX9929F和MAX4372评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4372F的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览