MAX4365

1.4W及1W、超小型、音频功率放大器,带有关断

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1.4W给8Ω负载(MAX4364)
  • 1W给8Ω负载(MAX4365)
  • 0.04% THD+N (1kHz)
  • 68dB PSRR (217Hz)
  • 2.7V至5.5V单电源工作
  • 5mA电源电流
  • 低功率,10nA关断模式
  • 引脚兼容于LM4861/LM4862/LM4864 (MAX4364)
  • 上电与关断时无咔嗒声
  • 过热与短路保护
  • 采用TDFN,µMAX和SO封装
MAX4365
1.4W及1W、超小型、音频功率放大器,带有关断
MAX4364、MAX4365:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX4366 330mW、超小型、音频功率放大器,带有关断
MAX4367 330mW、超小型、音频功率放大器,带有关断
MAX4368 330mW、超小型、音频功率放大器,带有关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4365的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览