MAX4274
SOT23封装、满摆幅、固定增益、放大/开环运算放大器
Viewing:
产品详情
- GainAmp Family Provides Internal Precision Gain-Setting Resistors in SOT23 (MAX4174/5)
- 0.1% Gain Accuracy (RF/RG) (MAX4174/5, MAX4274/5)
- 54 Standard Gains Available (MAX4174/5, MAX4274/5)
- Open-Loop Unity-Gain-Stable Op Amps (MAX4281/2/4)
- Rail-to-Rail Outputs Drive 1kΩ Load
- Internal VCC/2 Biasing (MAX4175/MAX4275)
- +2.5V to +5.5V Single Supply
- 300µA Supply Current
- Up to 23MHz GBW Product
- Fault-Protected Inputs Withstand ±17V
- Stable with Capacitive Loads Up to 470pF with No Isolation Resistor
应用
- 蜂窝手机
- 数码相机(DIGICAM)
- 血糖表
- GPS方案
- 红外接收器,用于远端控制
- 仪表、终端与条码读卡器
- IP摄像机
- 遥控钥匙
- 低端电流检测放大器
- MP3和便携式媒体播放器
- 光电二极管前置放大器
- 便携式仪表
- 智能读卡器
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4274的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论