MAX4205
超高速、低噪声、低功耗、SOT23封装的开环缓冲器
Viewing:
产品详情
- 2.2mA Supply Current
- High Speed
- 780MHz -3dB Bandwidth (MAX4201/MAX4202)
- 280MHz 0.1dB Gain Flatness (MAX4201/MAX4202)
- 4200V/µs Slew Rate
- Low 2.1nV/√Hz Voltage-Noise Density
- Low 0.8pA/√Hz Current-Noise Density
- High ±90mA Output Drive (MAX4200/MAX4203)
- Excellent Capacitive-Load-Driving Capability
- Available in Space-Saving SOT23 or µMAX® Packages
应用
- 数字传输线驱动器
- 高速ADC输入缓冲器
- 高速DAC缓冲器
- 中频/通信系统
- 无线局域网(WLAN)
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4205的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论