MAX41473

推荐用于新设计

带 I2C 接口的290MHz至960MHz ASK/FSK接收器

低功耗、高RF灵敏度接收器,非常适合低成本和功耗敏感的ASK/FSK应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低物料成本(BOM)
    • 无外部巴伦、无外部滤波器等
    • 单个低成本16MHz外部晶振
  • 远距离,高灵敏度
  • 低功耗
    • 工作电源电流:9mA
    • 关断电流:10nA
  • 提供自轮询(远程唤醒)以降低功耗
    • 前导码检测和中断输出功能
    • 平均电流低至350μA
    • 占空比低于1%
    • 快速启动时间
  • 通过自动增益控制(AGC)调整数字RSSI
  • 自动频率控制(AFC)
  • 快速频率切换小数N分频合成器
  • 33dB校准镜像抑制
  • 通过ETSI 2类阻塞测试
  • ±2.5kV HBM ESD保护,±4kV LNA输入
  • 数据速率高达200kbps (NRZ)
  • 电源电压:1.8V至3.6V
  • 工作温度范围:–40°C至+105°C
  • 4mm x 4mm、12-TQFN封装,0.8mm间距
MAX41473
带 I2C 接口的290MHz至960MHz ASK/FSK接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX41474EVKIT

MAX41470、MAX41473和MAX41474评估套件

特性和优点

  • 评估MAX4147X Sub-1GHz ISM接收器
  • 1.8V至3.6V的单输入电压电源
  • 与MAX32630FTHR Arm®微控制器(MCU)板的直接接口
  • 可用的PMOD硬件接口
  • 兼容Windows 10的软件
  • MAX41470的板载SPI接口控制和MAX41473/74的可选I2C控制
  • MAX32630FTHR板PMIC的GUI控件
    • 工作电压为1.8V至3.3V
  • 经过验证的四层PCB设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX4147X评估套件(EV套件)包含单个MAX4147X高输出功率VHF/UHF sub-GHz ISM/SRD接收器,用于在287MHz至320MHz、425MHz至480MHz和860MHz至960MHz频率范围内接收频移键控(FSK)、高斯GFSK或幅移键控(ASK)数据。

MAX41470、MAX41473和MAX41474评估套件可与外部微控制器(MCU)和运行在计算机上的图形用户界面(GUI)软件协同工作。MAX41470使用SPI接口进行内部寄存器配置,而MAX41473/74可以使用预设模式或I2C接口进行寄存器编程和控制。

MAX41473和MAX41474评估套件还可使用简单的单引脚数据接口工作,从而无需为标称运行部件或为其他高层级系统(带有GUI软件的PC)配置接收器而进行编程。用户可通过器件选型和引脚配置来预设工作频率。在评估套件上,选择工作频率就像设置跳线一样简单。

该评估套件包括兼容Windows® 10软件,提供简单的GUI,用于通过SPI或I2C端口配置所有MAX4147X寄存器。当使用MAX32630FTHR应用平台时,GUI还可以控制板载PMIC。

 

应用

  • 楼宇门禁
  • 车库门遥控开关(GDO)
  • 家居自动化和安保系统
  • 遥控车门开关(RKE)
  • 餐厅寻呼机
  • 胎压监测系统(TPMS)

MAX41473EVKIT

MAX41470、MAX41473和MAX41474评估套件

特性和优点

  • 评估MAX4147X Sub-1GHz ISM接收器
  • 1.8V至3.6V单输入电压电源
  • 与MAX32630FTHR Arm®微控制器(MCU)板直接接口
  • 提供PMOD硬件接口
  • Windows 10兼容软件
  • MAX41470提供板载SPI接口控制,MAX41473/74提供可选的I2C控制
  • MAX32630FTHR板PMIC提供GUI控制
    • 工作电压范围为1.8V至3.3V
  • 经过验证的四层PCB设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX4147X评估套件(EV套件)包含单个MAX4147X高输出功率VHF/UHF sub-GHz ISM/SRD接收器,该接收器可在287MHz至320MHz、425MHz至480MHz和860MHz至960MHz频率范围内接收频移键控(FSK)、高斯GFSK或幅移键控(ASK)数据。

MAX41470、MAX41473和MAX41474评估套件与外部微控制器(MCU)和计算机上运行的图形用户界面(GUI)软件配合使用。MAX41470使用SPI接口进行内部寄存器配置,而MAX41473/74可以使用预设模式或I2C接口进行寄存器编程和控制。

MAX41473和MAX41474评估套件还可使用简单的单引脚数据接口工作,从而无需为器件的标称操作进行编程,也无需使用其他高级别系统(带有GUI软件的PC)配置接收器的操作。用户可通过器件选型和引脚配置来预设这些器件工作频率。在该评估套件上,只需通过简单地设置跳线即可选择工作频率。

该评估套件中包括的Windows® 10兼容软件可提供简单的GUI,用于通过SPI或I2C端口配置所有MAX4147X寄存器。当使用MAX32630FTHR应用平台时,还可以通过GUI控制板载PMIC。

 

应用

  • 楼宇门禁
  • 车库门遥控开关(GDO)
  • 家居自动化和安保系统
  • 遥控车门开关(RKE)
  • 餐厅寻呼机
  • 胎压监测系统(TPMS)

eval board
MAX41470EVKIT

MAX41470、MAX41473和MAX41474评估套件

特性和优点

  • 评估MAX4147X Sub-1GHz ISM接收器
  • 1.8V至3.6V单输入电压电源
  • 与MAX32630FTHR Arm®微控制器(MCU)板直接接口
  • 提供PMOD硬件接口
  • Windows 10兼容软件
  • MAX41470提供板载SPI接口控制,MAX41473/74提供可选的I2C控制
  • MAX32630FTHR板PMIC提供GUI控制
    • 工作电压范围为1.8V至3.3V
  • 经过验证的四层PCB设计
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX4147X评估套件(EV套件)包含单个MAX4147X高输出功率VHF/UHF sub-GHz ISM/SRD接收器,该接收器可在287MHz至320MHz、425MHz至480MHz和860MHz至960MHz频率范围内接收频移键控(FSK)、高斯GFSK或幅移键控(ASK)数据。

MAX41470、MAX41473和MAX41474评估套件与外部微控制器(MCU)和运行在计算机上的图形用户界面(GUI)软件配合使用。MAX41470使用SPI接口进行内部寄存器配置,而MAX41473/74可以使用预设模式或I2C接口进行寄存器编程和控制。

MAX41473和MAX41474评估套件还可使用简单的单引脚数据接口工作,从而无需为器件的标称操作进行编程,也无需使用其他高级别系统(带有GUI软件的PC)配置接收器的操作。用户可通过器件选型和引脚配置来预设这些器件工作频率。在该评估套件上,只需通过简单地设置跳线即可选择工作频率。

该评估套件中包括的Windows® 10兼容软件可提供简单的GUI,用于通过SPI或I2C端口配置所有MAX4147X寄存器。当使用MAX32630FTHR应用平台时,还可以通过GUI控制板载PMIC。

 

应用

  • 楼宇门禁
  • 车库门遥控开关(GDO)
  • 家居自动化和安保系统
  • 遥控车门开关(RKE)
  • 餐厅寻呼机
  • 胎压监测系统(TPMS)

MAX41474EVKIT
MAX41470、MAX41473和MAX41474评估套件
MAX41473EVKIT
MAX41470、MAX41473和MAX41474评估套件
MAX41470EVKIT
MAX41470、MAX41473和MAX41474评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX41473的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览