MAX4103
250MHz、广播级质量的、低功耗视频运算放大器
Viewing:
产品详情
- 250MHz -3dB Bandwidth (MAX4102)
- 180MHz -3dB Bandwidth (MAX4103)
- Unity-Gain Stable (MAX4102)
- 350V/µs Slew Rate
- Lowest Differential Gain/Phase (RL = 150Ω)
- MAX4102: 0.002%/0.002°
- MAX4103: 0.008%/0.003°
- Low Distortion (SFDR 5MHz): -78dBc
- 100dB Open-Loop Gain
- High Output Drive: 80mA
- Low Power: 5mA Supply Current
应用
- ADC/DAC放大器
- 广播与高清晰度电视系统
- 脉冲/射频放大器
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4103的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论